Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

permanentní Pěna s otevřenou strukturou buněk Páska

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Weather Stripping & Gasket Tape - Urethane (Poron)

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

High-Density-Urethane (Poron) Weather Stripping is an open-cell foam that exhibits closed cell characteristics when compressed. It offers very low compression set, good shock absorption, and low out-gassing. Adhesive: Permanent rubber-based or permanent acrylic-based pressure-sensitive adhesive. Our rubber-based adhesive system includes a film carrier for non-stretch characteristics. Test Method: ASTM D3574; Density (lb/ft3): 15 ; Compression Deflection: 4 to 8 psi.; Compression Set: (50%) 10 max. Service Temperature: Rubber-based: -20F to 150F; Acrylic-based: -20F to 190F Flammability: FMVSS 302; UL94 HBF ; 3/16 Electrical enclosures. Access doors/panels. Louver and vent gasketing. Lighting. HVAC enclosures. Electronics.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)