Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Na bázi akrylu Pěna s otevřenou strukturou buněk Páska

 (10 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Metal Tape

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duraco Magnetic Receptive Steel Tape is non-magnetized steel sheet that is designed to attract magnets. Apply adhesive to desired surface and simply attach magnets to it.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Magnetic Adhesive Tape - Rolls

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Magnetic Tapes are a flexible magnetic material coated on one side with a permanent adhesive. Our adhesive magnetic tape can maintain its adhesive quality even after a long time of use. We have magnetic tape rolls available with Indoor and Outdoor adhesives: Indoor adhesive is a rubber based adhesive and has high initial tack. Outdoor adhesive is an acrylic based adhesive suitable for flexible plastics or outdoor sunlight exposure.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Double Sided Foam Tape Rolls - Permanent - Dubl Kote Acrylic

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Dubl Kote Acrylic is versatile double sided foam tape coated with acrylic adhesive on both sides. It is ideal for hand or automated application. Flexible for filling spaces and conformable for joining irregular surfaces. Acrylic adhesives are UV Stable and have good plasticizer resistance. . Specifications: Application Temperature: 65F to 100F Service Temperature: -20F to 175F Applications. Signage, Outdoor signage, End caps, Headers, Air fresheners, Protective trim, light weight Mirror mounting.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Film Tape Rolls - 8606 Resealable Bag Sealing Tape with Film Liner

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

8606 is a general purpose tape for resealable polyethylene/polypropylene bags where tape application is at bag manufacturing stage. Due to the wide variation in flexible packaging materials and the bond strengths required, it is recommended that the tape be fully evaluated in all applications prior to use.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

High Tack Double Sided Tape

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Transfer Tape - ATG Hand Applied Acrylic Permanent

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duraco ATG TAPE is used in ATG dispensers, and provides quick and easy application of tape. Specifications: Adhesive: Glass stabilized acrylic. Application Temperature: 65F to 100F Service Temperature: -22F to 230F Applications. Posters. Light sign. Photo mounting. Poster mounting. Pocket folder assembly. Splicing. Product assembly

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

High Bond Tape Rolls

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duraco High Bond Tapes are high performance acrylic foam core tapes that meet a wide range of application needs. High Bond Tapes are tamper resistant, great for bonding dissimilar metals, and excellent resistant to temperature cycles. Available in 4 colors: clear, white, grey, and black. Clear is ideal for clear acrylic and glass applications. Specifications: Adhesive: Acrylic Foam Core Permanent Adhesive. Service Temperature Range: -20F to 300F Applications. Appliance: replace mechanical fasteners in consumer and commercial appliances. Design: Seamless attachment of decorative panels. Electronics: LCD displays, hand held electronic assembly, data enclosures. Event Promotion: seamless banner assembly and sign installation. HVAC: replace mechanical fasteners and welding in heading and air conditioning unit assembly

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

High Bond Tape Pieces

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duraco High Bond Tapes are high performance acrylic foam core tapes that meet a wide range of application needs. High Bond Tapes are tamper resistant, great for bonding dissimilar metals, and excellent resistant to temperature cycles. Available in 3 colors: clear, white, grey. Clear is ideal for clear acrylic and glass applications. Pre-cut pieces make application easy – just peel and bond. Specifications: Adhesive: Acrylic Foam Core Permanent Adhesive. Service Temperature Range: Clear: -20F to 300F White: -20F to 240F Grey: -20F to 240F; Applications: Appliance: replace mechanical fasteners in consumer and commercial appliances. Design: Seamless attachment of decorative panels. Electronics: LCD displays, hand held electronic assembly, data enclosures. Event Promotion: seamless banner assembly and sign installation. HVAC: replace mechanical fasteners and welding in heading and air conditioning unit assembly

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Weather Stripping & Gasket Tape - Low Density PVC

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Low-Density PVC Weather Stripping is a closed-cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Specifications-: Adhesive: Permanent acrylic-based pressure-sensitive adhesive. Test Method: ASTM D1667Density (lb/ft3): 7Compression Deflection: 2 psi. Compression Set: (50%) 8 max. Service Temperature: Rubber-based: -40F to 180F Flammability: FMVSS 302Applications. HVAC Appliance. Construction. General assembly. RV/Trailer/Truck.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Weather Stripping & Gasket Tape - Urethane (Poron)

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

High-Density-Urethane (Poron) Weather Stripping is an open-cell foam that exhibits closed cell characteristics when compressed. It offers very low compression set, good shock absorption, and low out-gassing. Adhesive: Permanent rubber-based or permanent acrylic-based pressure-sensitive adhesive. Our rubber-based adhesive system includes a film carrier for non-stretch characteristics. Test Method: ASTM D3574; Density (lb/ft3): 15 ; Compression Deflection: 4 to 8 psi.; Compression Set: (50%) 10 max. Service Temperature: Rubber-based: -20F to 150F; Acrylic-based: -20F to 190F Flammability: FMVSS 302; UL94 HBF ; 3/16 Electrical enclosures. Access doors/panels. Louver and vent gasketing. Lighting. HVAC enclosures. Electronics.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)