Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Páčková západka panty vysaditelné Panty vysaditelné zámky kompresní

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Zámky kompresní – s rukojetí a spouští – zapuštěné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zapuštěné kompresní zámky s rukojetí a vystouplou spouští. Mají snadné použití a díky přítlaku poskytují dobré utěsnění. Jsou vhodná pro levé i pravé provedení dveří. Jsou ideální pro zabezpečení dveří, skříní nebo přístupových panelů.

Vhodné pro panely tloušťky do 2 mm. K dostání v různém rozpětí zachycení: 0–24 mm, 24–46 mm, 36–48 mm a 51–63 mm.

Tyto zámky jsou dodávány buď se stejnými klíči (Euroklíč 5333), s odlišnými klíči nebo bez uzamykatelné vložky; 2 klíče na zámek.

  • Colour:Black

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky kompresní – s rukojetí a vyčnívající spouští

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kompresní západky jsou k dispozici s nastavitelným rozpětím zachycení 0–24 mm nebo 24–26 mm. Jsou k dispozici buďto v provedení se stejným klíči, s různými klíči nebo bez uzamykatelné vložky. V případě uzamykatelného provedení jsou dodávány se dvěma klíči na 1 zámek.

Jsou vhodné pro tloušťku panelu do 2 mm a mají atraktivní design spouště. Západka je vyrobena z tlakově litého zinku a je je černě práškována, aby byl její vzhled atraktivní.

  • Upevnění pomocí šroubů M5 (není součástí dodávky)
  • Poskytuje dobrou kompresi a utěsnění
  • Snadno použitelná kompresní západka
  • Zahrnuje provedení spouště: vyčnívající, zapuštěná a nad středem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)