Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

RoHS panty vysaditelné Panty vysaditelné Panty rohové

 (6 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Metal Corner Hinges

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Metal Corner Hinges have a hinge rotational angle of 180 degree, they are essentially used for steel panels on big sized applications. The range is made of die-cast zinc alloy with different type of finishes. The panels are hinges with a pin system.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Plastic Corner Hinges

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Plastic Corner Hinges are made of polyamide 30% Glass Fibre Reinforced, with a pin made of plastic (POM). They are essentially used for light steel panels. The pin allows a quick removal of the door for easy access when internal access is required.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

External Metal Corner Hinge

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

External Metal Corner Hinge are suitable for machine covers and electric panels. They come in different profiles and sizes to be fixed either with stud or screwed on.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Screw/Weld On Concealed Hinges

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The range of Screw/ Weld on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications and offer a two part mounting solution with the frame part screwed on and the door part mounted by nut to welded stud on door. The use of a pin enables the removal of the door for easy access.They are suitable for left and right hand.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Spring Loaded Removable Concealed Hinges

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Concealed Hinges for which left-hand and right-hand application is possible. Ideal for metal enclosures and machinery covers. Multiple types available in either Zinc Plated Steel or Stainless Steel AISI 304.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Lift Off Screw Mount Hinge

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lift Off Screw Mount Hinges are an easy lift-off function to remove flush mounted doors. The range offers a selection of material to suit application and finishing requirements . They have an hinge rotation angle of 180 degree and can be used as left or right handed. The leaf hinge design is drilled to be screwed to the frame.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)