Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

panty a závěsy průmyslové panty třecí Panty ploché

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Dual Axis Torque Hinge

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Dual Axis Torque Hinges are made from Stainless Steel and are ideal for use as pivoting monitor mounts. The fixed torque value allows the hinge to swivel in a smooth and controlled fashion in either direction.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Adjustable Torque Hinges - w/Leaf Screw

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Adjustable Torque Hinges are operate with a single torque adjustment using the screw. They are used to hold doors or panels in position. The adjusting screw is made from stainless steel. The medium hinge is suitable for M4 fixings and the large hinge is suitable for M6 fixings both of which are not supplied

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Adjustable Torque Hinges - w/Pin Screw

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Adjustable Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value can be adjusted by turning the inbuilt screw and the range can be found in different materials, finishes and fixing types.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)