Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast navařovací Panty klavírové a průběžné

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Continuous Hinges - Plastic

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Continuous plastic hinges are available which can be fixed with rivets, screws, nails or clamps. They have a strong chemical resistance to oil, solvents and sea water and a tensile resistance of 180N/cm. They boast a wide temperature range and are supplied in 15.25 rolls with 3 different colour options available

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)