Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hliník navařovací Panty klavírové a průběžné

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Panty klavírové – kovové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.

Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.

Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.

  • Lze jej nýtovat, přišroubovat nebo přivařit.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)