Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

se závitem rukojeti ovládací Páčky ovládací a přítlačné

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Control Levers

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Glass Fiber Control Levers act as a positional switch on machines, allowing the operator to easily alternate from one setting to another. These levers are easily gripped and resistant to oil and grease.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Gear Lever Shafts

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Gear Lever Shafts are threaded at both ends to connect to your linkable on one end, amplifying the input force through to the gears. The knob style of your choice can be attached to the threaded stud on the other end. These shafts are available with steel or stainless steel shaft and brass insert.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Gear Levers - Ball Knob

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ball Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The T-handle knob is black plastic with a brass insert making these durable levers ideal on machinery applications for changing gears through a pivot point.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Gear Levers - Tapered Knob

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tapered Knob Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The tapered knob is black plastic with a brass insert for an easy grip and aesthetically pleasing finish on machinery applications for changing or shifting gears.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)