Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Náš sortiment dávkovacích a odměrných lžiček a lopatek je vyroben z polypropylenu (PP) a k dostání v různých objemech od 5 do 60 ml.
Tato odměrná / dávkovací lžička je vyrobena z bílého polypropylenu (PP) a na vnější straně má značky pro objem 2,5 ml a 5 ml.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Náš sortiment dávkovacích a odměrných pohárků je vyroben z průhledného polypropylenu (PP) a k dostání v různých velikostech.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku