Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel nerezavějící Stroje a zařízení Upínání

 (20 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kulové vyrovnávací podložky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kulové vyrovnávací podložky mají maximální úhel náklonu 4 a jsou určeny ke kompenzaci nerovných ploch. Jsou nastavitelné a znovunastavitelné k dosažení optimální preciznosti a svislého zarovnání.

Skládají se ze tří částí: montážní šroub s jemným závitem, matice se závitem a zarážka. Jemný závit na šroubu a matici zajišťuje precizní seřízení a jednoduché znovunastavení pomocí hákového klíče.

Mají snadnou a rychlou montáž a používají se v situacích s vysokým zatížením, a to statickým i dynamickým. Běžně se používají u motorů, strojů a zařízení, laboratorního vybavení nebo ve výrobě v oblasti obrany.

  • Mají maximální úhel náklonu 4 a jsou určeny ke kompenzaci nerovných ploch.
  • Mají montážní šroub s jemným závitem, matici se závitem a zarážku.
  • Používají se u motorů, strojů a zařízení, laboratorního vybavení nebo ve výrobě v oblasti obrany.
Materiál: ocel pozinkovaná, ocel nerezavějícíBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Podložky upínací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto upínací podložky pro upínací excentry jsou navrženy s precizně obrobenými povrchy a odolnou konstrukcí pro pevné upnutí obrobku bez jeho případné deformace.

Mají tvrdý plochý povrch se zahnutou stranou a precizně vyvrtaným montážním otvorem uprostřed, který je zarovnaný s montážním bodem svorky. Upínací podložky a upínací excentry používané společně poskytují spolehlivé a opakovatelné upínací řešení, které přináší stejné a precizní výsledky v každé situaci.

Díky jejich konstrukci mají rychlou a snadnou montáž a využívají se při obrábění, dřevovýrobě a montážních procesech.

  • Mají tvrdý plochý povrch se zahnutou stranou a vyvrtaným montážním otvorem uprostřed, který je zarovnaný s montážním bodem svorky.
  • Poskytují spolehlivé a opakovatelné upínací řešení, které přináší stejné a precizní výsledky v každé situaci.
  • Používají se při obrábění, dřevovýrobě a montážních procesech.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304Barva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky Dyna-Force

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto svorky Dyna-Force jsou určeny ke spolehlivému upínání předmětů. Poskytují pevné a spolehlivé uchycení a zároveň jsou precizní a snadno se používají. Vysoká upínací síla zvyšuje produktivitu a preciznost průmyslových procesů.

Mají nízký profil, kompaktní tvar a hladké nebo zoubkované strany. Svorka se posouvá na šikmo, aby poskytla pozitivní přítlačnou upínací sílu – přibližně 25 % upínací síly. Pro dosažení přesného zarovnání byla nosná plocha svorky řezána drátem.

Nosná plocha svorky může být zarovnaná s upínací podložkou nebo odsazená pro účely vrtání. Využívají se v různých odvětvích včetně výroby, kovovýroby a montáže v automobilovém průmyslu.

  • Mají nízký profil, kompaktní tvar a hladké nebo zoubkované strany.
  • Nosná plocha svorky může být zarovnaná s upínací podložkou nebo odsazená pro účely vrtání.
  • Využívají se v různých odvětvích včetně výroby, kovovýroby a montáže v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějícíBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čepy upínací Xpansion XYZ - rozpěrné, se závitem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rozpěrné upínací čepy Xpansion XYZ, neboli zatlačovací čepy se závitem mají jedinečnou konstrukci, která umožňuje přesné polohování a opakovatelnost při zajištění pevného uchycení dílů s vnitřním průměrem.

Horní část čepu je mírně zkosená pro vylepšení kontaktu uvnitř montážního otvoru a vytvářejí vhodný prostor během nasazení a vyjmutí obrobku. Provedení se závitem navíc umožňuje snadnou montáž do předvrtaných otvorů. Díky možnosti seřízení rozpěrných čepů poskytují spolehlivé řešení.

Vkládají se do předvrtaných a vystružených otvorů pro precizní polohování nebo do zpevněných vrtáků bush pro pevnější uchycení a lepší odolnost vůči opotřebení; po vložení se roztáhnou a vytvoří těsný spoj. Poskytují ekonomické řešení pro náhrobky, řezání vodním paprskem, mřížky a upínací desky a další využití při výrobě elektroniky, u průmyslových strojů a zařízení a zdravotnické techniky.

  • Umožňuje přesné polohování a opakovatelnost při zajištění pevného uchycení.
  • Horní část čepu je mírně zkosená pro vylepšení kontaktu uvnitř montážního otvoru.
  • Používají se při výrobě elektroniky, na průmyslových strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel nerezavějícíBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čepy upínací Xpansion XYZ – rozpěrné, zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rozpěrné upínací čepy Xpansion XYZ, neboli zatlačovací čepy mají jedinečnou konstrukci, která umožňuje přesné polohování a opakovatelnost při zajištění pevného uchycení dílů na vnitřní průměr.

Horní část čepu je mírně zkosená pro optimalizaci kontaktu uvnitř montážního otvoru a vytvářejí optimální prostor během nasazení a vyjmutí obrobku. Zatlačovací provedení navíc znamená, že čepy drží na místě i při vibracích nebo dynamickému namáhání.

Mají snadnou montáž zatlačením do přesně vyvrtaného otvoru se závitovým otvorem uprostřed pro zkosený šroub; po vložení se roztáhnou a vytvoří těsný spoj. Nabízí ekonomické řešení pro náhrobky, řezání vodním paprskem, mřížky a upínací desky a další využití při výrobě elektroniky, průmyslových strojů a zařízení a zdravotnické techniky.

  • Horní část čepu je mírně zkosená pro optimalizaci kontaktu uvnitř montážního otvoru.
  • Zatlačovací provedení znamená, že čepy drží na místě i při vibracích nebo dynamickému namáhání.
  • Používají se při výrobě elektroniky, na průmyslových strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějícíBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby náhradní – pro upínače

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto náhradní šrouby se používají jako náhrada excentrických svorek. Jejich konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení upínací síly při zachování zarovnání pro bezproblémové seřizování.

Jejich kompatibilita znamená, že výměna starých nebo zlomených upínačů probíhá hladce, takže se zkrátí prostoje a zajistí nepřerušený provoz. Nabízí rychlé a pevné upnutí a jsou určeny k dlouhodobému užívání. Používají se při obrábění, svařování a montáži.

  • Umožňují rovnoměrné rozložení upínací síly při zachování přesného zarovnání.
  • Výměna starých nebo zlomených upínačů probíhá hladce.
  • Používají se při obrábění, svařování a montáži.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící, ocel kalenáBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby přítlačné – s mosazným koncem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto přítlačné šrouby s mosazným koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.

Při otočení šroubu se mosazná podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.

Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.

  • Poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny.
  • Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
  • Používají se v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s okem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Součástí těchto šroubů s okem je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici. To umožňuje přesné seřízení a flexibilitu. Díky oku se se šroubem snadno manévruje pro rychlé utahování a uvolňování.

Jsou určeny pro rychlé a praktické uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu. Jsou ideální v situacích s častou výměnou; šroub se závitem vytváří pevný spoj mezi komponenty a minimalizuje riziko uvolnění nebo poškození během provozu.

Snadná montáž i demontáž nejdříve rukou, pak pomocí nářadí; po umístění části s pantem se může sklopit do pevné polohy a zajistit závitovým koncem. Často se využívají v těžkém průmyslu, např. u krytů strojů, v automobilovém průmyslu, stavebnictví a výrobě.

  • Součástí je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici.
  • Jsou určeny pro rychlé uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu.
  • Používají se v automobilovém, stavebním a výrobním průmyslu.
Materiál: ocel tepelně zpracovaná, ocel nerezavějící AISI 304Barva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby upínací – rozpěrné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rozpěrné upínací šrouby jsou určeny k rychlému a spolehlivému upínání komponentů. Jejich rozpínací mechanizmus umožňuje rychlé a snadné upínání zasunutím do předvrtaných otvorů, takže minimalizují montážní čas a zvyšují produktivitu.

Po vložení se mohou šrouby roztáhnout, čímž zvýší tlak na okolní komponenty, a tím je upevní na místě. Používají se společně s vymezovacími čepy a vrtáky bush pro rychlé a precizní umístění.

Odstraňují z tradičních způsobů upínání nutnost používat standardní šrouby a nástroje. Jsou vhodné pro vysokorychlostní obrábění komponentů a využívají se ve výrobě, stavebnictví, dřevovýrobě a kovovýrobě.

  • Jejich rozpínací mechanizmus umožňuje rychlé upínání zasunutím do předvrtaných otvorů.
  • Používají se společně s vymezovacími čepy a vrtáky bush pro rychlé a precizní umístění.
  • Používají se ve výrobě, stavebnictvím, dřevovýrobě a kovovýrobě.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel legovanáBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kolečka odolná vysokým teplotám

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kolečka odolná proti vysokým teplotám jsou ideální pro zařízení jako pekárenské trouby a tam, kde lze očekávat vysoké teploty, například průmyslové pece a autoklávy. A další použití, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám. Náš sortiment obsahuje kolečka s otvorem na šroub a s pevnou či otočnou montážní deskou. Jsou k dostání v různých barvách, provedeních a materiálech, např. termoplastu, nerezavějící oceli nebo pryže. K dispozici jsou různé nosnosti a velikosti.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kolečka pro gastronomii

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ideální volba pro potravinářský průmysl a hotely a pohostinství, kde jsou kolečka využívána na zařízení, jako jsou servírovací vozíky, trouby a další přenosné kuchyňské zařízení, odpadkové koše, kuchyňské skříně, úložné police a další. Náš sortiment zahrnuje běhouny z materiálů, jako je polyuretan nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky stavitelné – s otvory pro šrouby – nízkoprofilové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Stavitelné nožičky s kovovou otočnou základnou jsou trvanlivým řešením pro montáž strojů nebo dopravníků. Tyto nožičky mají otočný kloub a závitový sloupek s přesnými a pevnými závity.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky stavitelné – s pevnou kovovou základnou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vyrovnávací nožičky s pevnou kovovou základnou jsou hospodárným řešením pro menší zatížení. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pravítka

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pravítka se používají k preciznímu opakovanému přikládání posuvných upínacích prvků k lineárním vodicím lištám nebo hřídelím. Jsou dostupné ve dvou variantách, přičemž každá z nich má jiný způsob montáže.

Jednoduchá a oboustranná pravítka. Každá varianta má určitý typ montáže. Montáž na šroub s předvrtanými otvory nebo samolepicí varianta, která má naznačeno místo pro montážní otvor, který ale není vyvrtán.

Na jedné nebo obou hranách je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka. Jsou robustní a mechanicky odolné.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, například v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.

  • Materiál: hliník s vyleptanou stupnicí/značením

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Protikusy

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Distanční podložky jsou mechanické komponenty, které se používají spolu s posuvnými zámky ke zvýšení a podpoře jiných komponentů nebo předmětů. Tento sortiment obsahuje dva druhy: jeden obdélníkový a jeden čtvercový.

Používají se k dosažení větší výšky uzamykatelného povrchu pro zajištění snadnějšího přístupu a použití. Jsou odolné vůči korozi, takže zaručují dlouhodobou použitelnost i v drsném prostředí a během použití se neposouvají.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, například v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.

  • Materiál: nerezavějící ocel SUS 304

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

jednobodový upínací prvek – kuličkové zajištění – vnitřní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Jednobodové upínací prvky s vnitřním kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny nářadí nebo nastavení. Jsou odolné a představují bezpečné a pevné upevňovací řešení.

Sestávají z těla, pružiny a kuličkového ložiska. Pružina udržuje kuličkové ložisko na jednom místě a při stlačení přijde do kontaktu s upínaným předmětem, který spolehlivě upevní. Při opětovném vytažení upínacího prvku kuličkové ložisko předmět uvolní a lze jej okamžitě odstranit.

Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Materiál: nerezavějící ocel, SUS630

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

jednobodový upínací prvek – vačkové zajištění

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Jednobodové upínací prvky s vačkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny nářadí nebo nastavení. Jsou odolné a představují bezpečné a pevné upevňovací řešení.

Sestávají s těla, pružiny a jazýčku. Pružina drží jazýček na jednom místě a natažením pružiny v úhlu 45º se otočí kolem otočného bodu pro bezpečné zajištění nebo odjištění. Při opětovném zatažení upínacího prvku se jazýček zatažen a předmět může být snadno odebrán.

Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Odolávají teplotám až do 130 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Materiál: tělo z nerezavějící oceli SUS303.
  • Čep z nerezavějící oceli.
  • Úchop z černého polyamidu.
  • Pružina z oceli.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

jednobodový upínací prvek – vytahovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Jednobodové upínací prvky vytahovací jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny nářadí nebo nastavení. Jsou odolné a představují bezpečné a pevné upevňovací řešení. Jsou snadno odnímatelné a lze je přemístit na jiné místo při zachování spoje.

Stávají ze dvou dílů: vytahovací svorka a kovová základna. Kovová základna je na jedné straně upínacího prvku a vytahovací svorka se nachází na druhé. Při spojení obou komponentů se vytahovací mechanismus spojí s předmětem, a tím jej spolehlivě upevní. Při uvolnění předmětu jednoduše odtáhněte tyto dvě poloviny od sebe pomocí vytahovacího mechanismu.

Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Materiál: nerezavějící ocel SUS 303.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

jednodotykový upevňovací prvek – kuličkové zajištění – vnější

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Jednobodové upínací prvky s vnějším kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny nářadí nebo nastavení. Jsou odolné a představují bezpečné a pevné upevňovací řešení.

Sestávají z tří částí: tělo, pružina a kuličkové ložisko. Pružina drží kuličková ložiska na jednom místě a při stlačení se odpojí od těla, a tím se upevňovací prvek uvolní. Kuličková ložiska zajišťují upevňovací prvek při jeho zpětném zatlačení do těla.

Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Odolávají teplotám až do 180 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Materiál: tělo a tlačítko z oceli, poniklováno.
  • Kulička z nerezavějící oceli.
  • Kroužek z nerezavějící oceli.
  • O-kroužek z fluorkaučukové pryže.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

vymezovací pouzdra

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vymezovací pouzdra se používají spolu s jednobodovými upínacími prvky k přesnému umístění a zarovnání komponentů. Nabízejí spolehlivý a přesný způsob umístění a upevnění komponentů.

Nabízejí spolehlivý a přesný způsob umístění a upevnění komponentů a zajištění panelů a krytů. Upínací pouzdra lze na druhou stanu používat jako protikusy pro jednobodové upínací prvky. Jednobodové upínací prvky mohou být montovány bez pouzdra.

Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Odolávají teplotám až do 180 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Materiál: ocel nebo nerezavějící ocel SUS 303

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)