Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel nerezavějící Upínání Dyna-Force Clamps

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Svorky Dyna-Force

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto svorky Dyna-Force jsou určeny ke spolehlivému upínání předmětů. Poskytují pevné a spolehlivé uchycení a zároveň jsou precizní a snadno se používají. Vysoká upínací síla zvyšuje produktivitu a preciznost průmyslových procesů.

Mají nízký profil, kompaktní tvar a hladké nebo zoubkované strany. Svorka se posouvá na šikmo, aby poskytla pozitivní přítlačnou upínací sílu – přibližně 25 % upínací síly. Pro dosažení přesného zarovnání byla nosná plocha svorky řezána drátem.

Nosná plocha svorky může být zarovnaná s upínací podložkou nebo odsazená pro účely vrtání. Využívají se v různých odvětvích včetně výroby, kovovýroby a montáže v automobilovém průmyslu.

  • Mají nízký profil, kompaktní tvar a hladké nebo zoubkované strany.
  • Nosná plocha svorky může být zarovnaná s upínací podložkou nebo odsazená pro účely vrtání.
  • Využívají se v různých odvětvích včetně výroby, kovovýroby a montáže v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějícíBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)