Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hlava kulatá vypouklé ocel nerezavějící

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

matice vypouklé s těsnicím kroužkem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Matice s těsnicím kroužkem jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsněním, který kombinuje funkci matice a těsnicího prvku do jednoho celku. Tyto matice poskytují spolehlivou ochranu a zároveň zjednodušují proces montáže a eliminují potřebu dalších těsnicích komponent. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují obousměrné utěsnění.

Tato řada vypouklých matic s integrovaným těsněním obsahuje O-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi matici a protilehlou součást. Jsou vhodné pro teploty od -100 C do +260 C a jsou opakovaně použitelné.

Matice s těsnicím kroužkem se používají v aplikacích, jako jsou skříně, nebo se používají v automobilovém, strojírenském a elektrotechnickém průmyslu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnost v tahu: 550 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)