Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(3 Počet produktových řad)
Spojky profilů se používají ke spojení několika profilů. Jsou rychlonasazovací a mají závitovou vložku pro nastavitelné nožičky a či uchycení jiných komponentů.
Poskytují bezpečný a spolehlivý spoj, který pomáhá zajistit bezpečnost a životnost konstrukce nebo montovaného zařízení.
Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.
Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolování a dotahování šroubu. Po upevnění poskytují bezpečný spoj, který se nepohne.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.
Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.
Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném zasouvání a vysouvání šroubu. Po upevnění nabízí zátka bezpečný spoj, který se nepohne.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Zátky se závitem jsou dostupné v metrických jednotkách nebo jako kombinace obou měrných soustav.
Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku