Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(31 Počet produktových řad)
Kónické pouzdrové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.
Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.
Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.
Materiál: PVC, polyamid (PA) Barva: bílá, černá, přírodní
Standardní pouzdové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.
Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.
Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.
Kluzáky s kloubovou základnou a narážecím ježkem se používají u nábytku a jiných produktů k zajištění mobility a stability. Zátka a kluzák jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Kluzáky mají koncovou krytku pro hladké zakončení profilu a kloub umožnující naklonění na nerovném povrchu. Tato řada obsahuje různá provedení základny pro různé využití.
Kulaté zátky se používají jako ochranné či ukončovací zátky nebo jako kluzáky. Stupňovitá konstrukce pro snadné vložení a spolehlivé uchycení.
Jsou ideální k ukončení profilů nebo jako kluzák pro střední až těžké zatížení. Tyto kluzáky slouží jako hladký a odolný podstavec pro nábytek, spotřebiče a další.
Chrání podlahy před poškrábáním, odřením a jiným poškozením způsobeným těžkými nebo ostrými předměty.
Kluzáky s narážecím ježkem jsou pro snadné použití dodávány vcelku jako jeden díl. Kluzák se bezpečně nasadí na nohy nábytku a zajistí tak stabilní a bezpečné uchycení. Jsou vhodné k použití na různých površích včetně koberců, dlaždic a podlah z tvrdého dřeva. Předcházejí poškození podlah a snižují hluk a škrábance způsobené pohybem nábytku. Zatlačovací kluzáky jsou kulaté a jsou k dostání v různých materiálech a povrchových úpravách.
Teflonové kluzáky se připevňují pomocí šroubu, díky němuž je dosaženo spolehlivého uchycení. Mají otvor pro šroub o průměru 4,5 mm, aby nedošlo k poškození kluzáku. Ocelová podložka má povrch z PTFE (teflonu) pro maximálně klouzavý pohyb.
Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.
Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.
Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.
Zatlačovací spony mají odlehčený dutý vnitřek, který má tvar klíčové dírky. Tato konstrukce umožňuje, aby se spona úplně složila pro snadnou montáž tlakem prstu. Zkosený hrot zatlačovací spony ve stylu projektilu pomáhá navádění do panelu.
Tyto svorky poskytují dobrou elektrickou izolaci. Jsou rovněž odolné proti vibracím, otěru a korozi – což z nich činí trvanlivý a cenově výhodný spojovací prvek. Jsou k dispozici pro řadu průměrů otvorů a tlouštěk panelů.
Pro nejčastější rozměry profilů.
Tepelně izolační nýty s pružinou jsou odpružené. Používají se k upevnění chladiče na čip procesoru na desce plošných spojů. Kovová pružina zajišťuje nepřetržitý tlak na chladič, dokud tepelné lepidlo nevytvrdne.
Náš sortiment má dvě varianty. Jedna má pružinu z pochromované oceli a druhá pružinu z nerezavějící oceli. Variantu z nerezavějící oceli lze nainstalovat také pomocí křížového šroubováku.
Tyto zatlačovací nýty obsahují dřík pro snadnou instalaci tlakem prstů. Jedná se o všestranné nýty, které lze namontovat do kulatých, čtvercových nebo obdélníkových otvorů. Montáž do čtvercového otvoru se používá pro aplikace proti pootočení.
Tento nýt je tvořen dříkem a závěrnou hlavou, volitelně dodávanými buďto ve smontovaném nebo předmontovaném stavu. Tyto nýty lze pro větší pohodlí také po instalaci odstranit.
Pevné nýty mají rychlou a snadnou nasazovací konstrukci. Mají jednodílnou konstrukci s předraženým dříkem, což umožňuje rychlou instalaci nýtu ručně nebo automatickým zařízením. Lze je snadno vyjmout vytažením dříku ze závěrné hlavy.
Naše řada pevných nýtů je vhodná pro aplikace vyžadující zasouvací, zepředu namontovaný (upevnění na slepé straně) spojovací prvek, který lze demontovat a znovu použít. Tyto nýty poskytují přesně to a ještě více! Také těží ze silné odolnosti proti vibracím a jsou dobrou volbou pro lehké aplikace.
Tento nýt má robustní konstrukci, která zůstává tvrdá ve své struktuře, ale přesto poskytuje čistý a úhledný povrch. Tato řada nýtů je silná, spolehlivá a vysoce hospodárná.
Rozpěrné nýty jsou typem nýtu, který poskytuje rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Rozpěrné nýty se instalují umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšiřuje a poskytuje bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Náš sortiment nabízí výběr materiálových možností, které zahrnují: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tato řada nýtů nabízí dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti korozi.
Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, která představuje rychlejší způsob upevnění těchto rozpěrných nýtů a je to také doporučená metoda aplikace.
Zacvakávací nýt vytváří efektivní rychlý spoj, který se rychle a snadno sestavuje, což je zvláště užitečné pro aplikace, které neumožňují použití šroubů a matic.
Zacvakávací nýty jsou ideální volbou pro upevnění konektorů na desky plošných spojů (PCB) před pájením. Kromě toho je lze také použít jako standardní zasouvací panelový upevňovací prvek. Snadno se používají, jednoduše je vložíte do otvoru v panelu a zatlačíte je. Pro čistý a úhledný povrch.
Tato řada obsahuje zacvakávací nýty s designem šípové hlavy pro bezpečnější držení a široký rozsah upínání.
Tyto nýty se snadno zacvaknou a uzamknou do předem připravených otvorů a mají vynikající odolnost proti vibracím, oděru a korozi.
Zátky do trubek jsou k dispozici s různými funkcemi. Vkládají se do konců trubek; jsou ideální pro uchycení vyrovnávacích nožiček nebo koleček.
Tato řada horizontálních vložek je navržena pro vkládání do obdélníkových trubek a poskytuje čistý a úhledný vzhled aplikace.
Zákazníci si mohou vybrat ze čtyř možností, které umožňují různé konfigurace spojení. Mezi ně patří:
Typ 1 má 1 úroveň a 2 směry
Typ 2 má 1 úroveň, 2 směry a závit na vrcholu
Typ 3 má 1 úroveň, 2 směry a závit na základně
Typ 4 má 1 úroveň, 2 směry a 2 závity
Spojky profilů se používají ke spojení několika profilů. Jsou rychlonasazovací a mají závitovou vložku pro nastavitelné nožičky a či uchycení jiných komponentů.
Poskytují bezpečný a spolehlivý spoj, který pomáhá zajistit bezpečnost a životnost konstrukce nebo montovaného zařízení.
Tyto spojky se používají ke spojení několika profilů se čtvercovým průřezem. Spojky se jednoduše zatlačí do profilů a spolehlivě drží i bez nutnosti použití dalšího spojovacího materiálu. K dostání jsou velikosti pro nejběžnější rozměry profilů i různá provedení spojek. Ideální řešení k sestavení rámu nebo jednoduché konstrukce.
Zacvakávací spony jsou snadno použitelným a rychlým spojovacím prvkem, který je ideální pro úhledné a bezpečné spojení dvou částí dohromady. Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a polypropylenu (PP).
Polyamid (nylon) je silný, pevný a odolný materiál, který se běžně používá ke spojení technických komponentů a jiných prvků. Představuje levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Zásuvné nýty mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje jejich upevnění do připravených otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro vaši aplikaci.
Tato řada se zamyká do předem proděrovaných panelů. Účelná konstrukce, stejně jako materiály použité k jejich výrobě, je činí odolnými proti vibracím, oděru a korozi.
Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2
Zatlačovací spony mají duté tělo, které zvyšuje flexibilitu během procesu montáže a demontáže – usnadňuje instalaci a vyjímání. Pouzdro se při zasouvání dříku roztahuje a zajišťuje přiléhavé uchycení.
Náš sortiment zahrnuje materiály vyrobené z přírodního acetalu s třídou hořlavosti UL94 HB, polyacetalu (POM), které jsou k dispozici v černé a přírodní barvě, a polyamidu 6.6 v černé a přírodní barvě, které nabízejí třídu hořlavosti UL94 V-0.
Zatlačovací spony jsou víceúčelové nýty, ideální pro aplikace vyžadující přední nýt. Tyto nýty umožňují spojení, montáž a upevnění i bez potřeby instalačních nástrojů. Mohou být použity jako efektní, dekorativní zátka do otvoru.
Tyto spony jsou levným spojovacím prvkem, navrženým tak, aby fungoval stejně jako nýt nebo šroub. Konstrukce těchto spon umožňuje, že jsou snadněji odstranitelné než jiné druhy nýtů. Tato řada obsahuje různé styly, včetně těch, které mají zcela dutou kotvu, nebo těch, které mají částečně dutou kotvu.
Tyto hospodárné spony, vhodné pro montáž na přední panel, se snadno zacvaknou do kulatých otvorů a pokrývají menší plochu. Jsou ideální pro bezpečné udržení různých materiálů na svém místě, včetně kovů a plastů. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje – jednoduše zatlačte palcem na plochou hlavu kulatého tvaru.
Náš sortiment nabízí dobrou elektrickou izolaci, stejně jako odolnost proti vibracím, oděru a korozi. Mohou být použity v elektronických, automobilových nebo strojních aplikacích. Tyto spony se úhledně vkládají do otvorů v panelech a jsou ideální pro dlouhodobé značky a displeje. Mohou být příležitostně odstraněny a znovu použity; avšak díky extra pevnému uchycení jsou vhodnější pro aplikace, které se nemění příliš často.
Montážní hlava zatlačovacího nýtu vytváří pevné uzamykací řešení, které spojuje dva předměty dohromady. Tyto nýty jsou ideální pro aplikace, kde nelze použít kovové spojovací prvky, jako jsou elektronika a PCB.
Postranní křidélka pomáhají zajistit nýt bezpečně na místě a pokrývají širší plochu. Tento nýt lze odstranit pouze ze spodní strany desky.
Náš sortiment obsahuje dva typy. Typ 1 zacvakává do otvoru o průměru 4 mm a typ 2 zacvakává do otvoru o průměru 4,8 mm.
Naše řada závitových vložek a kluzáků má různé varianty. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled. Vložky také poskytují ochranu povrchu a zabraňují vniknutí nečistot a jiných kontaminantů.
Tyto vložky lze použít v celé řadě standardních nebo náročných aplikací, ale ideálně se používají s nastavitelnými nožičkami, naklápěcími kluzáky a kolečky.
K dispozici jsou celokovové vložky a plastové vložky s kovovou maticí. Kovový závit zajišťuje bezpečné usazení a umožňuje plynulé opakovatelné nastavení vložky. Plastové vložky se dodávají buďto jako jednodílný nebo dvoudílný výlisek. Dvoudílné výlisky do sebe úhledně zapadají, aby se spolehlivě vešly do trubek.
Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled. Mohou se používat také jako trubkové nohy, které chrání před odřením a poškozením, když produkt přijde do kontaktu s povrchem.
Tento sortiment je určený pro metrické závity a je navržen pro rychlou a snadnou montáž. Zátka má žebrovaný dřík pro pevnější úchop.
Kulaté zátky a kluzáky se základnou z oceli jsou ideální pro použití jako nožičky. Jsou k dostání v pevných nebo kloubových provedeních. Provedení s narážecím ježkem pro použití jako jeden díl.
Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.
Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení, přičemž všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku