Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Krytí dle IP zámky nábytkové nýty plastové

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Čtvrtotáčkové upevňovací prvky zapadají do zásuvek a upevňují se otočením čepu o 90 stupňů – proces známý jako „čtvrtotáčkové otočení“. Tento upevňovací prvek poskytuje předvídatelnou přídržnou sílu a nabízí zarážku v uzamčené poloze, která odolává náhodnému otevření. Řešení, které je rychlé, ale bezpečné při montáži. Jedná se o rychloupínač, který zajišťuje trvalé řešení montáže. Ideální volba, vhodná pro bezpečnostní panely a komponenty, které je potřeba urychleně vyměnit.

Montáž a demontáž: Použijte plochý šroubovák nebo minci a otočte spojovací prvek o čtvrt otáčky. Tím se uvolní spodní panel, zatímco upevňovací prvek zůstane v odnímatelném panelu. Případně zatlačte plunžr do průchodky kladivem, čímž spojíte dva panely dohromady.

Naše řada čtvrtotáčkových spojovacích prvků je k dispozici v různých materiálech, včetně: acetalového kopolymeru, acetalu RMS-14, polyacetalu (POM), nylonu a polyamidu 6.6.

  • Typy s křížovou a plochou drážkou
  • Vhodné pro širokou škálu tloušťky panelů a velikostí montážních otvorů
  • Rychlá demontáž a rychlá montáž
  • Zamyká a odemyká snadným otočením o čtvrt otáčky
  • Materiály: Acetal (POM), acetalový kopolymer, polyamid
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB a UL94 V-2
  • Barvy: černá, přírodní a bílá.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)