Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

čep středový Trubky Nožičky zatlačovací

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Saddle Feet

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.

Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.

  • Materials: Low Density Polyethylene (LDPE) and Nylon
  • Colours: Black and White
  • Shapes: Rectangular and Round
  • Centre Pin options.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)