Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

silikon Dorazy nožičky pryžové

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Push Fit Bumpers & Rubber Feet - Bumper

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Push-Fit Bumpers can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit stem holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Anti-Slip Self Adhesive Pads

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Self-adhesive bumpers provide cushioning and protection for an array of surfaces, across many applications.

The range includes black adhesive discs with a single-sided foam that has anti-skid properties. Available in packs of four that are either on a roll or on a pad, these versatile discs are designed to bond to many surfaces including; corrugated card, chipboard, wood, low surface energy plastics and powder coats.

Also included are anti-slip pads that are made from PE Foam tape, featuring a silicone coated paper liner. These are suitable for applications with temperatures ranging from -29C up to 66C.

  • Rubber adhesive
  • Permanent solution
  • Black finish.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)