Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid Rozvaděčové skříně nožičky pryžové

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Dorazy uchycené šroubem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šroubovací dorazy jsou ideální jako nožičky na malé spotřebiče a další maloobchodní zboží. Jsou připevněny samostatným šroubem nebo nýtem, jsou vyrobeny z odolného materiálu a neškrábou podkladový povrch povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky a kluzáky s nýtem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Nožičky a kluzáky s nýtem jsou ideální pomůckou pro manévrování s nábytkem a poskytují vysokou úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý design našich nožiček a kluzáků s nýtem z nich dělá rychlé a snadné řešení bez použití nářadí.

Naše řada nožiček a kluzáků s nýtem je vyráběna s třídou hořlavosti UL94 HB z černého TPE s šedým acetalem, které jsou ideální pro dřevěné skříně, ovládací skříně, volně stojící elektrická a elektronická zařízení. V této řadě jsou také k dispozici měkké nohy o tvrdosti 86 Shore; jsou také vyrobeny z černého TPE a mají polypropylenový čep. K dispozici jsou také nožičky se zacvakávacím nýtem vyrobené z polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-2, které mají základnu z TPE. Ty pomáhají chránit podlahy a konce trubek, když jsou připevněny k sestavě nýtem.

Nožičky a kluzáky s nýtem se instalují přímým zatlačením. Mohou být použity jako kluzáky, nárazníky, uzávěry, skluzavky a jako zarážky v široké řadě aplikací a sestav. Zabudované zatlačovací nýty se vtlačí do předvrtaných otvorů. Noha je plně odnímatelná.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)