Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Nábytek do kanceláří a provozoven Protiskluzové Nožičky a dorazy

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Push Fit Bumpers & Rubber Feet - Bumper

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Push-Fit Bumpers can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit stem holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Push Fit Bumpers & Rubber Feet - Bumper Feet

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Push-Fit Bumper Feet can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit design holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Inserts & Bumpers - Threaded

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Inserts & Bumpers - Threaded can be used as a leveling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Screw-On Bumper Feet

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)