Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

DIN 912 NEMA Mechanické komponenty

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Šrouby duté – s válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s šestihrannou drážkou. Šestihran je ideální pro precisní montáž a používá se ideálně tam, kde je k dispozici menší plocha.

Duté jádro šroubů slouží jako systém ventilace. Tento sortiment odpovídá normě DIN 912 (s centrálním větráním). Jsou vyrobeny z austenistické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která poskytuje dobrou pevnost, obrobitelnost a velmi dobrou odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 304, 1.4301
  • Pevnostní třída 70

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby lícované – s válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s šestihrannou drážkou. Šestihran je ideální pro precisní montáž a používá se ideálně tam, kde je k dispozici menší plocha.

Jsou ideálním spojovacím řešením pro panely s hladkými otvory bez závitu. Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES, všeobecně s normou ISO 4762. Lícované šrouby se běžně používají s upínacími podložkami se závitem (prodávají se odděleně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou obrobitelnost a odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto šrouby mají zmenšený průměr dříku a neměly by být utahovány momentem doporučeným pro ekvivalentní šroub se zobrazenou velikostí závitu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnost v tahu 550 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment šroubů s osazením má válcovou hlavu s šestihrannou drážkou. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1, 4305
  • Pevnost v tahu: 550 N/mm²
  • Odolnost vůči namáhání min.: 190 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)