Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(9 Počet produktových řad)
Lešenářské desky se používají na ochranu podlahových krytin před poškozením lešenářskou konstrukcí.
Těmto klíčům se také říká inbus nebo šestihranný klíč. Mívají podobu šestihranné tyčinky ohnuté do pravého úhlu a některé sady obsahují různé velikosti rovných tyčinek, které se vsadí do rukojeti. Inbusy se používají k utažení a uvolnění šroubů s hlavou s vnitřním šestihranem.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Nástroje, příslušenství a řešení pro organizaci kabelů.
Essentra Components nabízí specializovaná ruční nářadí, která jsou navržena ke konkrétním účelům, např. ruční závitořezy. Máme nářadí na vytahování a nasazování závitových vsuvek i ke zjišťování velikosti závitů.
Přidejte ke své sbírce nářadí také čepele pro vložky závitořezů.
Naše stěrky se zkosenou hranou se používají pro nanášení a rovnoměrné roztírání spojovacích hmot. Lze je využít i pro odstraňování bublin při aplikaci vinylu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku