Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(18 Počet produktových řad)
Naše řada zapuštěných rukojetí se jednoduše zatlačí do montážního otvoru. Zapuštěný profil pro bezpečné použití a zároveň spolehlivý úchop. Díky různým materiálům, povrchovým úpravám a velikostem jsou ideálním řešením pro malé i velké rozvodné skříně nebo kryty strojů.
Tyto natlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Jsou dostupné ve třech provedeních: s přírubou, protiprachovou krytkou nebo pružinou.
Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a zacvakávací montáž s vytyčovací špičkou urychlují instalaci. Desku plošných spojů lze při opravách snadno vyjmout.
Tyto distanční sloupky pro desky plošných spojů lze snadno namontovat ručně. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech.
Tyto rozpěrky lze snadno namontovat rukou. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech.
Lamelový dřík na obou stranách rozpěrky pro pevné uchycení ve slepém otvoru. Lamely na dříku jsou pružné a zachytí se v kulatém, závitovém, vyraženém nebo vyvrtaném slepém otvoru.
Tato řada podpěrek plošných spojů se uchycuje k hraně desky a nezabírá tak potřebný prostor. Provedení se zajišťovacím bajonetem pro pevnější uchycení nebo bez bajonetu.
Tyto rozpěrky lze zacvakávat do sebe a stavět jednu na druhou. Takto je možné upevnit libovolný počet desek. Pomocí produktu MB-1-156 lze sloupek zakončit
Navrženy pro snadnou montáž na nosnou desku pomocí plastového spínacího nýtu z řady SR. Montáž na desky různé tloušťky. Nýt s klenutou hlavou zajistí minimální vyčnívání pod nosnou desku.
Kabel lze jednoduše vložit i vyjmout. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Sedm provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu.
Dřík s lamelami pro pevné uchycení do kulatého, závitového, předvrtaného nebo slepého otvoru. Provedení se zajištěním nebo bez zajištění.
Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.
Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.
Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.
Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.
Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení.
Nízký profil příchytek umožňuje použití mezi hustě rozmístěnými plošnými spoji nebo v jinak omezených prostorech. Konstrukce umožňuje montáž do rohů nebo na okraj.
Zajišťovací svorka s pantem je ideální k uchycení kabelových chrániček či kabelových svazků.
Žebro kolem vnitřního průměru svorky zajišťuje pevné sevření. Žebrovité provedení je umožňuje používat na různé tloušťky panelů a na různé materiály. Pevné sevření je dále zajištěno velkou tvarovanou základna pro stabilní uchycení.
Horní část je opatřena pantovým mechanismem, který je uvolnitelný. Ten umožňuje snadné odstranění nebo přidání kabelů a vodičů do svorky. Zajišťuje tak snadnou údržbu a změnu vedení kabeláže.
Tyto svorky jsou odolné vůči korozi, vibracím a oděru.
Kabelové svorky s montáží do slepého otvoru lze snadno zatlačit do montážního otvoru pomocí standardního 6mm stavěcího šroub s vnitřním šestihranem, který se zapustí do montážní hlavy. Díky tomuto prvku není zapotřebí šroubu ani jiného spojovacího materiálu.
Tyto samozarovnávací svorky nabízejí rychlou, snadnou a pohodlnou montáž jednou rukou. Jsou také značně ekonomické, jelikož jsou uvolnitelné a vhodné pro opětovné použití. Ideální volba pro snadné a ekonomické svazkování kabelů.
Dvojitá kabelová a potrubní spona nabízí výhodu samostatného vedení 25,0mm trubky nebo roury a také dvou menších 6,0mm svazků.
Slouží k upevnění kabelů a potrubí na panel s vroubkovaným povrchem.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku