Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Sortiment zahrnuje podložky a ocelovou desky.
Protiprachové krytky jsou doplňkovým příslušenstvím pro zámky a západky do montážních otvorů 20,2×22,2 mm. Chrání zámek a zabraňují průniku špíny a vlhka, které by mohly poškodit zamykací systém.
Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně zavíracích madel. Jsou vyrobena z polyamidu a jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.
Prohlédněte si naše příslušenství k ventilátorům. V nabídce máme ochranná řešení a prvky pro montáž malých ventilátorů na střídavý i stejnosměrný proud, které jsou ideální pro průmyslová zařízení a serverové skříně. Silikonové upevnění ventilátorů nabízí jednodušší a rychlejší způsob instalace než klasické šroubové upevnění. Montážní prvky pro ventilátory používají vysoce elastickou pryž, umožňují snadnou montáž a sestavení dílů ventilátoru a poskytují ochranu proti rázům a vibracím. Jsou ideální pro ochranu a chlazení elektroniky. Snadno se instalují, pomáhají zabraňovat vnikání prachu a chrání uživatele před nehodami a úrazy.
Naše plastové přívěsky na klíče jsou efektivním a hospodárným řešením. Jejich součástí je kartička pro popisek, průhledné okénko a kovový dělený kroužek. Tyto přívěsky umožňují barevné kódování a usnadňují tak správu klíčů a zabezpečení v maloobchodních provozovnách.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku