Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(30 Počet produktových řad)
Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží k vodorovné montáži desek plošných spojů do zařízení. Různý způsob montáže a uchycení.
Naše řada zapuštěných rukojetí se jednoduše zatlačí do montážního otvoru. Zapuštěný profil pro bezpečné použití a zároveň spolehlivý úchop. Díky různým materiálům, povrchovým úpravám a velikostem jsou ideálním řešením pro malé i velké rozvodné skříně nebo kryty strojů.
Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Tyto podpěry se montují na spodní desku natlačením na závit #8 nebo šroub M4. Zuby uvnitř rozpěrky se zachytí za závity. Horní upevnění je bajonetová špička se zámečkem.
Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a možnost snadného vyjmutí. Připevnění pomocí šroubů je velmi pevné a spolehlivé. Připevňují se samořeznými šrouby.
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.
Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.
Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Kulaté distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost a robustní odsazení s izolací pro elektronická zařízení s vyšším výkonem. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.
Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Distanční kabelové svorky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabeláže pro řadu průmyslových oborů. Rychlá montáž zacvaknutím do montážního otvoru a spolehlivé upevnění.
Distanční kabelové svorky s bočním vstupem udržují kabely bezpečně na místě. Vyznačují se zkosenou základnou, která dodává stabilitu a zcela zakrývá otvor.
V aplikacích, kde je problém s místem, se kabely vkládají přes stranu svorky. Různé výšky rozpěrek zvedají kabely od ostatních součástí.
Kabelové svorky s horním zajištěním se rychle a snadno instalují zacvaknutím do rovného povrchu. Jejich konstrukce je navržena pro bezpečné uchycení kabelů na místě při instalaci na stěny, stropy a podlahy, čímž je zabráněno pohybu nebo poškození kabeláže.
Ideální při použití s plochými kabely nebo vodiči, které se připevňují vodorovně k základně. Běžně se používají v automobilovém průmyslu, ve strojírenství a tam, kde je důležité bezpečné upevnění kabelů.
Dvojité svorky ve tvaru U se zatlačovacím provedením mají nízký profil, takže jsou vhodné pro použití v omezených prostorech.
Svorky jsou vhodné pro sběr, zajištění a vedení dvou rovnoběžných kabelových svazků. Svorku lze zajistit pomocí předem nainstalovaných spínacích nýtů.
Nízký profil příchytek umožňuje použití mezi hustě rozmístěnými plošnými spoji nebo v jinak omezených prostorech. Konstrukce umožňuje montáž do rohů nebo na okraj.
Zajišťovací svorka s pantem je ideální k uchycení kabelových chrániček či kabelových svazků.
Žebro kolem vnitřního průměru svorky zajišťuje pevné sevření. Žebrovité provedení je umožňuje používat na různé tloušťky panelů a na různé materiály. Pevné sevření je dále zajištěno velkou tvarovanou základna pro stabilní uchycení.
Horní část je opatřena pantovým mechanismem, který je uvolnitelný. Ten umožňuje snadné odstranění nebo přidání kabelů a vodičů do svorky. Zajišťuje tak snadnou údržbu a změnu vedení kabeláže.
Tyto svorky jsou odolné vůči korozi, vibracím a oděru.
Lze je opakovaně otevírat a zavírat, jednoduché vložení i vyjmutí kabelu. Velká tvarovaná základna pro stabilní uchycení. Vyrobeno z polyamidu 6.6
Bezpečné uchycení kabelového svazku. Konstrukce svorky umožňuje nastavení na různé průměry svazku. Svorku lze opětovně otevřít. Odolává vibracím. Úchyt pro otevření svorky. Provedení z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0
Nízký profil příchytek umožňuje použití mezi hustě rozmístěnými plošnými spoji nebo v jinak omezených prostorech. Konstrukce umožňuje montáž do rohů nebo na okraj.
Kabelové svorky s montáží do slepého otvoru lze snadno zatlačit do montážního otvoru pomocí standardního 6mm stavěcího šroub s vnitřním šestihranem, který se zapustí do montážní hlavy. Díky tomuto prvku není zapotřebí šroubu ani jiného spojovacího materiálu.
Tyto samozarovnávací svorky nabízejí rychlou, snadnou a pohodlnou montáž jednou rukou. Jsou také značně ekonomické, jelikož jsou uvolnitelné a vhodné pro opětovné použití. Ideální volba pro snadné a ekonomické svazkování kabelů.
Rychlá a jednoduchá montáž. Středicí svorky jsou montovány buďto zacvaknutím nebo pomocí samolepicí základny a společně ze dvou stran pevně zafixují kabel. K dispozici v černém nebo přírodním provedení. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Samolepicí kabelové příchytky mají zoubky pro bezpečné zajištění svazků kabelu. Jsou ideální pro upevnění a vedení kabelů, vodičů a lanek.
Příchytky z tohoto sortimentu jsou nastavitelné a po uvolnění úchytu je lze opětovně otevřít. Tento uvolňovací prvek umožňuje výměnu kabeláže. Boční zámek na horní straně svorky zabraňuje otevření svorky.
Tato řada kabelových příchytek je vybavena samolepicí páskou pro snadné a pohodlné upevňování kabelových svazků.
Příchytka pro stahovací pásku je všestranné řešení pro organizaci kabeláže. Montáž pomocí šroubů nebo nýtů a nebo pomocí samolepicí základny. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku