Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté zinek tlakově litý Matice

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Matice spojovací – příčné, válcové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Příčné válcové spojovací matice jsou určeny pro použití se spojovacími šrouby tam, kde je vyžadováno pravoúhlé spojení. K dispozici jsou možnosti velikosti závitu M6 a M8.

Matice M6 jsou dodávány ze slitiny zinku pro nákladově efektivní řešení. Matice M8 jsou dodávány z oceli pro větší pevnost. Matice M8 lze použít tam, kde jsou potřeba odolnější aplikace, jako jsou desky o tloušťce 22 mm a více.

Tato matice má křížovou drážku a lze ji proto použít s křížovým šroubovákem.

  • Materiály: zinková slitina a ocel
  • Barva: přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Matice upevňovací – k zámkům

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.

Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.

  • Materiál: zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: poniklování, pozinkování (Zamak), lehké pokovování Collinox nebo bez povrchové úpravy

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)