Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(12 Počet produktových řad)
Ideální pro použití na ovládacích mechanismech, připojeních přívěsů, průmyslových zařízeních a ovládacích prvcích strojů. Rukojeť umožňuje rychlé a snadné otáčení.
Ovládací kliky se sklopnou rukojetí se běžně používají na ovládací mechanismy, připojení přívěsů a ovládací prvky strojů. Když se rukojeť nepoužívá, lze ji složit rovnoběžně k tělu kliky, což zvyšuje bezpečnost a šetří prostor.
Klecové matice se montují do čtvercových otvorů, které jsou běžné u montážních lišt na zařízeních. Kombinace čtvercového otvoru a klecové matice je ideální např. pro datové rozvaděče, jelikož umožňuje použít různé velikosti matic a šroubů a při poškození lze matice snadno vyměnit. Tento sortiment je vyroben z oceli a je dostupný v různých rozměrech.
Kloboukové matice jsou ideální k zakrytí a ochraně vyčnívajících šroubů.
Narážecí matice jsou ideální pro použití s nastavitelnými nohami, naklápěcími kluzáky, kolečky a zajišťovacími šrouby a dalšími aplikacemi pro montáž nábytku. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Tyto matice se snadno montují, stačí je vložit do předvrtaného otvoru a zaklepat na místo kladivem.
K dispozici v různých velikostech závitů, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.
Matice s nákružkem jsou šestihranné matice, kde nákružek slouží jako integrovaná podložka. Ta rozloží zatížení a zabrání tak poškození dílů. Zároveň snižuje riziko uvolnění matice.
Brání povolení díky výbornému odolávání vibracím.
Nábytkářské spojovací matice jsou spojovacím prvkem, který nabízí nejvyšší ochranu proti oxidaci. Matice má šestihrannu drážku, která je vhodná pro inbusový klíč M5. Díky ní se instalují rychle a jednoduše.
Běžně se používají v kombinaci s nábytkářskými spojovacími šrouby. Jsou vhodné pro montáž dřevěných sestav, včetně nábytku, který je dodáván v rozloženém stavu, a dřevěných rámů.
K dispozici v různých velikostech závitů, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.
Příčné válcové spojovací matice jsou určeny pro použití se spojovacími šrouby tam, kde je vyžadováno pravoúhlé spojení. K dispozici jsou možnosti velikosti závitu M6 a M8.
Matice M6 jsou dodávány ze slitiny zinku pro nákladově efektivní řešení. Matice M8 jsou dodávány z oceli pro větší pevnost. Matice M8 lze použít tam, kde jsou potřeba odolnější aplikace, jako jsou desky o tloušťce 22 mm a více.
Tato matice má křížovou drážku a lze ji proto použít s křížovým šroubovákem.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Standardní šestihranné matice patří mezi nejběžněji používané matice a používají se s ukotvením, šrouby, vruty, táhly se závitem a s dalšími upevňovacími prvky, které mají vnější závit.
Použití pro nastavování strojů nebo ovládání průmyslových zařízení. Použitý plast je trvanlivý, odolný vůči vlivům okolního prostředí a nabízí hezký vzhled.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku