Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid Hmoždinky do panelu / plechu Matice

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Grommet Nuts

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Grommet Nuts are intended to provide a reliable and durable fastening solution. The nut features a flanged base with a central hole that fits over a grommet. It is designed to snap into a pre-punched square hole and is used with a screw to connect numerous panels. The grommet serves as reinforcement, evenly dispersing the load and preventing the nut from pushing through or harming the surrounding material.

It is simple to install and remove by simply inserting it. Once in the hole, the grommet stretches and holds the material, ensuring a snug fit without using extra equipment. They also offer exceptional resistance to vibration and loosening. Used in various applications, including HVAC, automotive, electronics, and industrial.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)