Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Matice válcové

 (3 Počet produktových řad)


Matice válcové - z polyamidu

Cylindrical Nylon Nuts are used with our lead screws to convert rotary motion into linear motion. The nut is threaded on to the screw and moves along the length of the screw as it rotates, providing smooth and precise linear motion.

Ideal for manual or motorised applications at low to medium rotation. The internal threads of the nuts match those of the screws, guaranteeing exceptional durability.

Made from nylon, these nuts are lightweight, non-corrosive, and non-conductive. They provide excellent resistance to chemicals, moisture and temperature fluctuations.

  • Commonly used in the automotive, electrical and construction industries, to secure lead screws in place.
  • Can be used without lubrication, but this reduces service life.
  • Available as standard right-hand thread cylindrical nylon nuts.
Materiál: polyamid 6.6 Produktová řada: SRL1343

Válcové bronzové matice

Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Válcové bronzové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami.
  • Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1330

Válcové ocelové matice

Válcové ocelové matice jsou spojovací prvky, které se běžně používají ve spojení s vodicími šrouby nebo kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Používají se pro nízké otáčky, ruční ovládání a upínací funkce. Nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči oděru.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové ocelové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Matice se přišroubuje na šroub a pohybuje se po jeho délce rotačním pohybem.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví.
  • Válcové ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1339