Menu Vyhledávání

Matice válcové - z polyamidu

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Cylindrical Nylon Nuts are used with our lead screws to convert rotary motion into linear motion. The nut is threaded on to the screw and moves along the length of the screw as it rotates, providing smooth and precise linear motion.

Ideal for manual or motorised applications at low to medium rotation. The internal threads of the nuts match those of the screws, guaranteeing exceptional durability.

Made from nylon, these nuts are lightweight, non-corrosive, and non-conductive. They provide excellent resistance to chemicals, moisture and temperature fluctuations.

  • Commonly used in the automotive, electrical and construction industries, to secure lead screws in place.
  • Can be used without lubrication, but this reduces service life.
  • Available as standard right-hand thread cylindrical nylon nuts.
Materiál: polyamid 6.6 Produktová řada: SRL1343

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Velikost závitu d1 tol 7H Kontaktní povrch Počet závitů d2 tol. h10 Směr stoupání závitu Koupit
867,6772 Kč - 1 156,9028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
TR8x1.5
8.0
150.0
1.0
18.0
pravé
Válcové matice TR8x1.5 pravé polyamid 6.6

20754471

Cenové rozmezí
1 156,9028 Kč - 867,6772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR8x1.5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    8.0
  • Stoupání závitu
    1.5
  • Směr stoupání závitu
    pravé