Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Bronz Komponenty pro lineární pohyb Matice čtvercové

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

čtvercové matice

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment se používá s vodicími šrouby a najdete v něm širokou škálu čtvercových matic: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.

  • Čtvercové bronzové matice s průchozími otvory se používají tehdy, je-li potřeba zajistit pevný a bezpečný spoj. Poskytují stabilitu a pevnost, a jsou proto vhodné pro středně velké zatížení. Mají průchozí otvory vhodné pro šrouby s válcovou hlavou.
  • Čtvercové bronzové matice se používají pro docela lehké zatížení. Jsou pevné a odolné vůči korozi, vlhku a jiným faktorům.
  • Čtvercové ocelové matice se používají u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání, upínání nebo uzamykání.
  • Čtvercové ocelové matice s otvory se používají u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání a uzamykání. Mají průchozí otvory vhodné pro šrouby s válcovou hlavou.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Čtvercové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.

Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.

  • Materiál: bronz (CuSn7ZnPb), ocel (EN 10277-3, 11SMnPb37), mosaz (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 a DIN 103.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)