Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Kov Matice závrtné - nábytkové Materiál spojovací - nábytkářský

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Cone Shaped Insert Nuts

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

A range of Insert Nuts with a cone-shaped design. Options include designs with and without a flange that features a hexagonal driver that is compatible with an M6 or M8 Hexagonal Key (Allen Key).

These nuts provide a strong and permanent thread into wood and wood-based products and applications. They screw easily into a panel, and the external thread ensures positive locking. The featured flange prevents the nut from penetrating too far into the panel.

  • Material: Zinc Alloy
  • Colour: Natural (Silver)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)