Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Kov kloubová spojka Materiál spojovací - nábytkářský

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Cross Dowel Barrel Nuts

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Cross Dowel Barrel Nuts are designed for use with Joint Connector Bolts, where a right-angle connection is required. M6 and M8 thread size options are available.

M6 nuts are supplied in Zinc Alloy for a cost-effective solution. M8 nuts are supplied in Steel for additional strength. The M8 nuts can be used where heavier applications are needed, such as on boards of 22mm thickness and upwards.

The nut has a crossed driver and can therefore be used with a cross-head screwdriver.

  • Materials: Zinc Alloy and Steel
  • Colour: Natural

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Joint Connector Bolts

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Joint Connector Bolts are for use with Joint Connector Nuts and Barrel Nuts, which are available to buy separately. The head size of the bolt and nut match, providing an excellent surface finish on both sides of the assembly.

These bolts are most commonly used for self-assembly and flat-pack furniture. The are easily and quickly applied using an M4 Allen Key (not supplied).

Available in a range of lengths to suit your application.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plating

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)