Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kroužek magnet feritový Magnety

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Ferrite Magnets

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Due to their high coercivity, Ferrite Magnets are suitable for a wide range of applications. These circular discs are magnetised with multipoles on one face. They can be used in Reed Switches, holding devices such as pot magnets, security systems, audio visual systems and many more. The range features two types; one is a standard disc shape and the other a ring with a 5mm counter sunk hole.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)