Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(9 Počet produktových řad)
Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Sortiment zahrnuje podložky a ocelovou desky.
Protiprachové krytky jsou doplňkovým příslušenstvím pro zámky a západky do montážních otvorů 20,2×22,2 mm. Chrání zámek a zabraňují průniku špíny a vlhka, které by mohly poškodit zamykací systém.
Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně zavíracích madel. Jsou vyrobena z polyamidu a jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.
Široký sortiment nábytkových magnetů v mnoha různých provedeních, rozměrech i úrovních magnetické síly.
Magnetické západky jsou montovány do otvoru vyhloubeného v rámu. Řada zahrnuje zacvakávací provedení pro rychlou montáž nebo provedení pro montáž pomocí šroubu pro pevnější uchycení. Pro různé tloušťky stěny, různé úrovně magnetické síly.
Díky zapuštěnému provedení dodávají tyto nábytkové magnety atraktivní vzhled – nejenže vypadají dobře, ale poskytují také mnoho funkčních výhod, jako rychlou a jednoduchou montáž a zvýšenou bezpečnost.
Kompatibilní protikusy k nábytkovým magnetům a magnetickým západkám.
Naše plastové přívěsky na klíče jsou efektivním a hospodárným řešením. Jejich součástí je kartička pro popisek, průhledné okénko a kovový dělený kroužek. Tyto přívěsky umožňují barevné kódování a usnadňují tak správu klíčů a zabezpečení v maloobchodních provozovnách.
Dotykové ovládání těchto západek má mnoho výhod, nejen atraktivní design, ale navíc odpadá nutnost použití rukojeti nebo madla. Mnoho různých provedení i typů uchycení.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku