Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Nickel Plated Steel Komponenty pro lineární pohyb Lineární pouzdra

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball se používají v náročném prostředí a jsou určena k zajištění vysoce precizního a hladkého pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než tradiční lineární pouzdra. Jsou samozarovnávací, což prodlužuje životnost díky minimálnímu tření mezi hřídelí a kuličkami a toleranci zarovnání mezi hřídelí a ložiskem.

Mají uzavřenou konstrukci, která chrání vnitřní ložiskové komponenty před prachem, špínou a jinými kontaminanty. Jsou určeny pouze pro hřídele z kalené oceli. Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.

  • Materiál: kalené a broušené tělo je vyrobeno z oceli.
  • Jednokusé tělo vyrobeno z acetalu (POM)
  • Koncové těsnění UU vyrobeno z nitrilové pryže (NBR)
  • Pro použití s hřídelemi z kalené oceli
  • Odchylka H6

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Lineární kuličková pouzdra - otevřená - superball

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lineární kuličková pouzdra - otevřená - superball jsou určena k zajištění vysoce precizního a hladkého pohybu v náročném prostředí. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než tradiční lineární pouzdra a je určen pouze pro použití s hřídelemi z kalené oceli. Mají otevřenou konstrukci, díky níž mohou být používány spolu s kolejničkami na podpěru hřídele.

Jsou samozarovnávací, což prodlužuje životnost díky minimálnímu tření mezi hřídelí a kuličkami a toleranci zarovnání mezi hřídelí a ložiskem. Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.

  • Materiál: kalené a broušené tělo je vyrobeno z oceli.
  • Jednokusé tělo vyrobeno z acetalu (POM)
  • Koncové těsnění UU vyrobeno z nitrilové pryže (NBR)
  • Pro použití s hřídelemi z kalené oceli
  • Ochylka H7

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)