Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel Komponenty pro lineární pohyb Lineární kolejničky

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kolejnice pro lineární vedení

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou systémem pro lineární vedení, který se používá k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru. Kolejnice pro lineární vedení se skládají ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku. Kolejnice je dlouhá rovná tyč uchycená k trvalému povrchu. Vozík je pohyblivý blok, který se posunuje po kolejnici. Vozík obsahuje ložiska, která jsou v kontaktu s kolejnicí a zajišťují lineární pohyb s nízkou mírou tření.

Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.

Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory včetně zdravotnických prostředků, výroby polovodičů a zařízení průmyslové automatizace.

  • Používají se k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru.
  • Skládají se ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku.
  • Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Podpěry vodicích tyčí

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.

Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.

Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.

  • Používají se k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska.
  • Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
  • Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sady vačkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které usnadňují polohování a hladký posuv. Jejich konstrukce, která se skládá s dvou rovnoběžných kolejnic s válečkovými ložisky, poskytuje vysoce precizní lineární pohyb a vynikající nosnost.

Rovnoměrně rozloží zátěž, čímž minimalizují prohýbání a zvyšují opakovatelnost, a umožňují přesné řízení pohybu. Díky malému tvaru jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.

Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů. Jsou odolné vůči korozi a teplotám od -40 C do +80 C. Používají se u průmyslových vozů, zdravotnické techniky, obráběcích strojů a v oblasti obrany.

  • Jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.
  • Odolávají teplotám od -40 C do +80 C.
  • Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)