Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté Protiskluzové

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Dorazy uchycené šroubem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šroubovací dorazy jsou ideální jako nožičky na malé spotřebiče a další maloobchodní zboží. Jsou připevněny samostatným šroubem nebo nýtem, jsou vyrobeny z odolného materiálu a neškrábou podkladový povrch povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky se zacvakávacím čepem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Nožičky se zacvakávacím čepem mají hřibovitý tvar a jsou atraktivní volbou namísto standardních koleček nebo nožiček. Po zasunutí do noh nebo základny umožňují v případě potřeby snadné a hladké přesouvání nábytku. Nabízejí větší stabilitu než kolečka, která se mohou posouvat sem a tam, zejména na dlažbě nebo laminátovém povrchu.

Náš sortiment nožiček se zacvakávacím čepem zahrnuje základnu z černého polyamidu (PA) nebo nožičku a čep z pozinkované oceli. Díky narážecím čepům je montáž rychlá a hladká základna z polyamidu umožňuje snadné posouvání.

Lze si vybrat ze šesti typů pro různá použití. Typ 4 má dutou základnu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.

Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.

  • K dispozici v různých materiálech včetně polyamidu 6.6, silikonové pryže, nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a termoplastického elastomeru (TPE).
  • Tvary: obdélníkový, pravoúhlý, kruhový a čtvercový
  • Barvy: černá, hnědá, šedá, přírodní a transparentní
  • Varianta s třídou hořlavosti UL94 HB.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Podložky protiskluzové – samolepicí

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.

Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.

Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.

  • Lepidlo na bázi kaučuku
  • Permanentní řešení
  • Černý povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)