Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ISO kulaté

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Quick Release Caps

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

A Quick Release Cap used in hydraulic applications. The female fitting is suitable to protect quick release couplings ISO 7241-1 Series A and B.

The cap is designed to remain attached to the hose. It offers superior protection from the ingress of dirt and moisture, and resistance to corrosion.

  • Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • Colours: Blue, Green, Red and Yellow
  • Temperature Range: -40F up to 275F (-40C up to 135C)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Quick Release Plugs

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Quick Release Plugs are designed to remain attached to the hose while providing secure and sealing solutions. They are male fittings for the ISO A and ISO B series. They provide great protection against dirt, moisture, and corrosion and prevent leaks.

They also feature a quick-release mechanism that makes installing them simple without additional tools. It can withstand temperatures from -40C to 135C and is commonly used in automotive, electronics, manufacturing, and hydraulic systems applications.

  • Material: TPE
  • Colour: Blue, Green, Yellow, Red

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)