Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

SAE Zatlačovací Kryty přírub

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Studded Full Face Flange Protectors

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Studded Flange Protector provides full-face coverage and bore protections for high pressure applications. The lugs insert securely into the flange bolt holes for a positive fit.

Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance. The range has options that offer suitable protection for SAE Code 61 (3000 to 5000 PSI) and SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colours: Blue and Red

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)