Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Zatlačovací Průchozí otvor se závitem Kryty přírub

 (5 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky přírub - chrániče čel přírub – soudkové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Chránič čela příruby funguje jako ochranný kryt chránící přírubu před nečistotami, vlhkostí, barvou a pískováním.

Zkosená konstrukce vytváří silnou přilnavost k lemu přírubové trubky a nevyžaduje žádné upevňovací prvky pro montáž. Vyrábějí se z odolného materiálu a jsou vhodné pro příruby DIN a ANSI.

  • Materiál: polyethylen
  • Barva: žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kryty přírub

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kryty přírub jsou ideální pro ochranu vnitřně potažených přírub a poskytují kompletní všestrannou ochranu přírub. Jsou navrženy tak, aby vyhovovaly všem typům čel přírub.

Nabízejí pružnost, odolnost a všestrannou konstrukci, díky čemuž jsou vhodné pro ochranu otvorů pro šrouby. Snadno se nasazují. Tato řada zahrnuje injekčně vstřikované varianty.

Vyhovují ANSI 16.5, DIN 2631-2635 a BS4504

  • Materiál: pružný polyethylen (PE)
  • Barva: žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kryty přírub – chrániče vysokotlakých přírub SAE

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Chránič vysokotlakých přírub s výstupky poskytuje celoplošné pokrytí a ochranu otvoru pro vysokotlaké aplikace. Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.

Vyrábějí se z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost. Tato řada má varianty, které nabízejí vhodnou ochranu pro SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Materiál: polyethylen (PE)
  • Barvy: modrá a červená

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kryty přírub – ochranné zátky pro příruby se zvýšeným čelem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ochranné zátky jsou speciálně navrženy na ochranu přírub se zvýšeným čelem. Chrání příruby u ropných, plynových a vodních ventilů. Chrání vyvýšené čelní plochy strojů a vnitřní stěny trubek před nečistotami a vlhkostí během tryskání a pískování.

Mají kónický tvar pro těsné uchycení do vnitřního průměru potrubí. Není nutno použít žádné spojovací prvky. Otvory pro šroub nejsou zátkami kryty.

  • Odpovídá specifikacím norem ANSI a ASME B16.5.
  • Materiál: polyethylen (PE)
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kryty přírub – zatlačovací chrániče celého čela příruby

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací chrániče celého čela příruby mají jednoduchou zasouvací konstrukci. Tato konstrukce obsahuje i pružná žebra, která pokaždé zajistí, aby chránič těsně zapadl do otvoru.

Tato ochrana příruby nevyžaduje k montáži žádné upevňovací prvky. Splňuje požadavky ANSI B16.5 na příruby třídy 150, normy DIN2627 až 2638 a BS5504.

  • Materiály: polyethylen (PE) a nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)