Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(1 Počet produktových řad)
Quick-fit connector plugs are created to conform to SAE J2044 - 12 connector for fuel system. These are used to quickly and easily connect wires without needing special tools or equipment to reduce the risk of loose connections, voltage drops, or electrical faults. It will help prevent leaks, thanks to its leakproof seal.
The ring tab is designed to cover the wall of the connector when fitted and allows easy removal. It can be applied to industrial, HVAC, or plumbing applications.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku