Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ABS Dokončovací prvky pro nábytek Krytky - rychle odstranitelné

 (5 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kluzáky kulaté

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky se používají jako ochranné či ukončovací zátky nebo jako kluzáky. Stupňovitá konstrukce pro snadné vložení a spolehlivé uchycení.

Jsou ideální k ukončení profilů nebo jako kluzák pro střední až těžké zatížení. Tyto kluzáky slouží jako hladký a odolný podstavec pro nábytek, spotřebiče a další.

Chrání podlahy před poškrábáním, odřením a jiným poškozením způsobeným těžkými nebo ostrými předměty.

  • Materiál: PE, ABS, polyamid (PA), butyrát, LDPE, HDPE
  • Barva: šedá, černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky a kluzáky čtvercové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Čtvercové zátky a kluzáky jsou typem dokončovacího prvku používaného pro čtvercové profily. Jsou navrženy tak, aby pasovaly do různých profilů, a pomáhaly předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů. Zároveň chrání profily před vnějšími vlivy. Běžně mají rozšířené použití včetně nábytkářství, maloobchodního vybavení a průmyslového vybavení.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a pochromované čtvercové zátky.

  • Materiál: nízkohustotní polyethylen (LDPE), polyamid (PA), polyethylen (PE), ABS, butyrát, houževnatý polystyren (HIPS), ocel, termoplastická pryž (TPR)
  • Barva: bílá, černá, světle šedá, stříbrná, čirá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, tmavě šedá, šedá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky kulaté – pochromované

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled. Vysoce kvalitní povrchová úprava je ideální jako dokončovací prvek výrobků.

Zátka má žebrovaný dřík, který umožňuje snadnější zasunutí. Zároveň poskytuje pevnější úchop pro lepší fixaci.

  • Materiály: akrylonitrilbutadienstyren (ABS) a polyethylen (PE)
  • Povrchová úprava: pochromovaná
  • Barvy: černá a stříbrná

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky obdélníkové – pochromované

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Obdélníkové zátky do profilů se používají u různých trubkových profilů a poskytují atraktivní vzhled. Tyto zátky mají navíc tu výhodu, že mají pochromovanou krytku, která dodává koncovým produktům atraktivní, lesklý vzhled.

Používá se u noh židlí a stolů, skříní, polic atd. Sortiment obsahuje žebrované provedení pro snadné zasunutí a pevné uchycení. Tyto varianty jsou vhodné pro použití na stěnách tloušťky 1 až 2 mm.

  • Materiály: akrylonitrilbutadienstyren (ABS) a polyethylen (PE)
  • Povrchová úprava: pochromovaná
  • Barvy: černá a stříbrná

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)