Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

SAE PVC Krytky ochranné na hřídele

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Driveshaft Protection Caps

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Driveshaft Protection Caps are used for the protection and masking of driveshaft, and the surrounding bearings, from oil and an array of chemicals.

Available in a choice of materials; Low-Density Polyethylene (LDPE) and Flexible Polyvinyl Chloride (PVC). The PVC option also provides resistance to tearing and splitting.

Our range fits DIN 748, IEC 600-72 and ISO R775.

  • Materials: LDPE and Flexible PVC
  • Colour: Yellow

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)