Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Zatlačovací volné Krytky na šrouby a matice

 (6 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky bezpečnostní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Bezpečnostní krytky a báze se používají k úhlednému ukrytí spojovacích prvků. Nabízejí ideální environmentální ochranu exponovaným spojům v řadě venkovních zařízení.

Díky svým zářivým barvám jsou tyto krytky zvláště vhodné pro použití na dětská hřiště a gymnastické pomůcky. Mohou být také použity v prodejních místech a nábytkářských aplikacích. Krytka bezpečně a s minimální námahou zapadne na své místo; kryje hlavičky vrutů, šroubů, matice i podložky.

Všechny krytky i báze je k dispozici v šesti barevných variantách, které lze kombinovat a vytvářet tak Vaší finální aplikaci skutečně originální vzhled.

  • Materiál: polypropylen (PP)
  • Barvy: černá, modrá, zelená, červená, bílá a žlutá
  • Krytky a báze se prodávají zvlášť

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky dříku šroubu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky dříku šroubu poskytují ochranu v aplikacích na lešení. Jejich konstrukce umožňuje pevné uchycení na jakékoli exponované lešenářské spojky na vašem lešení.

Ochrana, kterou tyto krytky nabízejí, pomáhá předcházet povětrnostním vlivům a poškození spojů lidmi, kteří kolem nich pracují – a také předcházet úrazům pracovníků. Tvrdý materiál použitý k výrobě krytek zajišťuje přiléhavost a odolnost bez ohledu na to, kde jsou nasazeny.

Vyrobeno ve standardních průmyslových rozměrech pro snadnou montáž a použitelnost. Tím se vyhnete jakémukoli požadavku na měření vašich lešenářských spojek. Jsou k dispozici s vnitřním průměrem 13 mm, který se vyznačuje vzestupným žebrováním, které pomáhá udržet krytku po nasazení bezpečně na místě.

  • Materiál: nízkohustotní polyethylen
  • Barva: žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky matic – nasazovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky matic s jednoduchým a pohodlným zacvakávacím designem jsou cenově výhodnou možností, kterou lze použít k zakrytí exponovaných šroubů, matic, podložek a vrutů.

Zlepšují finální vzhled a poskytují ochranu proti nečistotám, poškození a dlouhodobému působení okolního prostředí.

Náš sortiment nabízí na výběr dva typy: Typ 1 lze použít k ochraně vrutů, šroubů a matic, typ 2 chrání kromě vrutů, šroubů a matic také podložku a typy 3 a 4 lze vysunout tak, aby vyhovovaly velkým svorníkům. Jsou k dispozici pro různé velikosti šroubových závitů – určitě si vyberete vhodnou variantu pro Vaši aplikaci.

  • Materiál: nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky matic – nízké

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky na ochranu matic poskytují vynikající ochranu matic, šroubů a vrutů v mnoha venkovních aplikacích. Tyto krytky těží ze své odolnosti vůči většině chemikálií a vynikající odolnosti vůči vlivům okolního prostředí, aby chránily exponované spojovací prvky před působením živlů.

Tyto odolné ochranné krytky, dostupné v řadě velikostí, vytvářejí elegantní finální vzhled.

  • Materiál: nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barvy: černá, šedá a bílá
  • Standard RoHS

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky šroubů

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ochranné krytky šroubů chrání spojovací prvky proti neoprávněné manipulaci a povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro vruty, šrouby, matice a podložky – také vylepší finální vzhled Vaší aplikace.

Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí, aby vyhovovala různým aplikacím. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním šroubům imperiálním UNF, metrickým ISO 4017 nebo DIN 933.

  • Materiály: nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barvy: černá, šedá a bílá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky šroubů – nasazovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky šroubů s jednoduchým a pohodlným zacvakávacím designem jsou cenově výhodnou možností, kterou lze použít k zakrytí exponovaných šroubů, matic, podložek a vrutů.

Zlepšují finální vzhled a poskytují ochranu proti nečistotám, poškození a dlouhodobému působení okolního prostředí.

Náš sortiment nabízí na výběr dva typy: Typ 1 lze použít k ochraně vrutů, šroubů a matic a typ 2 chrání kromě vrutů, šroubů a matic také podložku. Jsou k dispozici pro různé velikosti šroubových závitů – určitě si vyberete vhodnou variantu pro Vaši aplikaci.

  • Materiál: nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)