Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

vinyl zátky a krytky na konce profilů a trubek Krytky maskovací

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Flexible End Caps - Oil and Grease Resistant

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide excellent protection for threaded applications.

The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications.

The caps are highly resistance to shredding, making them a durable product. The Green PVC option is suitable for use in oil and grease applications.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colours: Black and Green

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)