Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

pryž Zatlačovací Krytky a zátky pro hydrauliku

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Flanged Caps

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Flanged Caps are designed to cover and protect the threads of tube, pipe or rod studs. Used in the automotive, construction, engineering and air conditioning industries.

They are used to protect from damage, dirt, moisture and other contaminants. Easy to install and remove with automated equipment or by hand, providing a snug and secure fit.

  • Material: Silicone, PE, PVC, TPR
  • Colour: Yellow, Natural, Pink, Red, Black

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Centre Pull Tab Hose Plug

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pull Tab Hose Plugs are designed to plug and seal hose ends. They have ribs that ensure a tight fit when plugging hydraulic lines without straining them. It features a high tensile strength, toughness, and flexibility.

The inside centrally located pull tab enables simple plug insertion and removal, making it a hassle-free alternative. Furthermore, the tapered form allows for the plugging of numerous interior diameters. This plug's snug fit and secure seal effectively prevent dust, dirt, and other impurities from entering the hose, protecting internal components and guaranteeing optimal performance. Commonly used for construction, automotive, and agricultural applications.

  • Material: EVA
  • Colour: Yellow

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)