Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ISO Hydraulika Krytky a zátky pro hydrauliku

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Quick Release Caps

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

A Quick Release Cap used in hydraulic applications. The female fitting is suitable to protect quick release couplings ISO 7241-1 Series A and B.

The cap is designed to remain attached to the hose. It offers superior protection from the ingress of dirt and moisture, and resistance to corrosion.

  • Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • Colours: Blue, Green, Red and Yellow
  • Temperature Range: -40F up to 275F (-40C up to 135C)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Quick Release Plugs

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Quick Release Plugs are designed to remain attached to the hose while providing secure and sealing solutions. They are male fittings for the ISO A and ISO B series. They provide great protection against dirt, moisture, and corrosion and prevent leaks.

They also feature a quick-release mechanism that makes installing them simple without additional tools. It can withstand temperatures from -40C to 135C and is commonly used in automotive, electronics, manufacturing, and hydraulic systems applications.

  • Material: TPE
  • Colour: Blue, Green, Yellow, Red

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)