Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Zatlačovací Lepidlo Krytky a zátky na potrubí

 (11 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky a zátky kónické - s velkou přírubou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Široká příruba těchto kónických kytek a zátek z LDPE poskytuje lepší ochranu a usnadňuje manipulaci. Lze je používat jako krytky i jako zátky. Vynikající ochrana před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy. Náš sortiment je dostupný v modrém nebo červeném provedení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky a zátky kónické – se zvýšenou odolností

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Toto odolné provedení kónických krytek a zátek vyrobené z LDPE má zesílenou přírubu i stěny zátky. Univerzální použití, každá z krytek/zátek umožňuje díky kónickému tvaru zakrytí celé řady vnějších/vnitřních průměrů. Náš sortiment nabízí provedení buď v červené nebo bílé barvě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky a zátky kónické – standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Standardní kónické krytky a zátky jsou navrženy tak, aby zakryly více vnějších nebo ucpaly více vnitřních průměrů. Odolný materiál. Chrání proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na SAE

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky SAE pro svařování na tupo se používají především v hydraulických a pneumatických aplikacích. Jedná se o ochrannou krytku pro použití v aplikacích s tlakem SAE 3000 a 6000 PSI. Vyrábějí se z nízkohustotního polyetylenu (LDPE), k dispozici jsou dvě barevné varianty.

Přírodní varianta je určena pro ochranu spojovacích ploch s dělenou přírubou. Transparentní materiál umožňuje, aby O-kroužek zůstal viditelný, a zároveň poskytuje bezpečnou ochranu vnitřním zajišťovacím lemem.

Červená varianta je ideální pro přírubovou vsuvku SAE. Disponuje teplotním rozsahem od minimálních -30 C až po maximálních +50 C.

  • Materiál: LDPE
  • Barvy: přírodní a červená

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto krytky potrubí pro vyšší zatížení jsou vhodné pro nominální rozměry potrubí a jsou hospodárným, nicméně kvalitním řešením. Jsou vyrobeny z černého nebo žlutého polyethylenu. Ideální ochrana potrubí při přepravě a skladování. Vnitřní žebra zajišťují pevné usazení a vyrovnání tlaku vzduchu. Krytky jsou dostupné s větracím otvorem nebo bez něj.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kryty na potrubí - pružné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky vyrobené rotačním tvářením se používají k ochraně vnějšího průměru potrubí. Díky měkčímu materiálu je montáž i demontáž jednodušší. Jsou mimořádně pevné a odolné proti proražení.

Používají se pro různé průměry potrubí a profilů a své využijí nacházejí například v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, stavebnictví a u průmyslových zařízení. Tyto krytky poskytují ochranu před prachem, nečistotami a vlhkostí.

  • Materiál: PE, LDPE
  • Barva: žlutá, bílá, černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kryty na potrubí – s prohlubní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše řada černých zapuštěných krytek na potrubí je vyrobena z nízkohustotního polyethylenu, který pomáhá chránit zkosené hrany a vnitřní stěny potrubí proti poškození a korozi. Prohlubeň umožňuje zaháknutí háku jeřábu. Provedení s ventilačním otvorem nebo bez něj.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kryty na potrubí – standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Řada ochranných víček navržených pro standardní velikosti trubek dostupných za nízkou cenu, ale s vysoce kvalitní povrchovou úpravou. Naše víčka na trubky standardní velikosti jsou k dispozici v různých materiálových variantách: LDPE a pružný PE a pokrývají širokou škálu rozměrů.

Tato lisovaná víčka jsou navržena tak, aby se nasadila na vnější průměr trubek a rour, aby se zabránilo vniknutí cizorodých látek během jejich skladování a přepravy. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž i demontáž, a to buďto ručně nebo pomocí automatizovaného zařízení.

Tato řada obsahuje víčka s vnitřními žebry, která zajišťují těsné uchycení a pomáhají uvolnit tlak nahromaděného vzduchu. Tento sortiment navíc zahrnuje i víčka s malým větracím otvorem. Tento větrací otvor umožňuje správné nasazení uzávěru, což také pomáhá eliminovat tlak vzduchu.

  • Materiál: lineární a nízkohustotní polyethylen (LLDPE a LDPE), polyvinylchlorid (PVC) a pružný polyethylen (PE)
  • Barvy: černá, šedá, červená a žlutá
  • Vyhovují normám ANSI a DIN

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky a chrániče zkosených hran potrubí

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Provedení pro širokou řadu rozměrů trubek. Chrániče úkosovaných konců společně se zátkami na trubky v odpovídající velikosti optimálně chrání a uzavírají trubku. Ocelový chránič drží zátku během manipulace, přepravy a skladování pevně v trubce. Chránič se snadno nasazuje umístěním na konec potrubí a rozklepání jazýčku svorky pomocí kladiva. Zátka do trubky je hluboká 100 mm a umožňuje tak zachytit hák jeřábu. K dispozici je také provedení s absorbentem vlhkosti pro snížení rizika koroze. V případě zájmu o více informací kontaktujte naše obchodně-technické oddělení, které vám poradí s výběrem správného produktu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky na potrubí - žebrované

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Žebrované zátky do trubek ve dvou provedeních. Pružná žebra různých průměrů pro pevné uchycení v trubkách o různých nominálních rozměrech a ve vrtných trubkách. Brání usazování nečistot. Vnější průměr zátky odpovídá vnitřnímu průměru trubky, zátka tedy nikde nepřesahuje.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky žebrované - do měděných trubek

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Žebrované zátky se zasouvají do otvoru trubky a zabraňují vnikání nečistot. Zátka do otvoru je opatřena měkkými žebry, díky kterým je ideální volbou pro aplikace tenkostěnných měděných trubek.

Tato konstrukce se také vyznačuje malým, nenápadným vytahovacím poutkem, které umožňuje rychlé a snadné nasazení a sejmutí.

  • Materiál: nízkohustotní polyethylen
  • Barva: modrá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)