Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Krytky na SAE se zajištěním Krytky a zátky na potrubí

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

SAE Butt Weld Covers

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

SAE Butt Weld Covers are primarily used in hydraulic and pneumatic applications. They are a protective cap for use in 3000 and 6000 SAE PSI applications. Made from Low-Density Polyethylene (LDPE), two colour options are available.

The Natural option is designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible, while providing secure protection by an internal locking bead.

The Red option is ideal for SAE flange nipple. It features a temperature range from minimum -30 degrees C up to a maximum +50 degrees C.

  • Material: LDPE
  • Colours: Natural and Red

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)