Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

DIN Ochrana konců trubek Krytky a zátky na potrubí

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Ribbed Pipe-End Plugs

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ribbed Pipe end plugs are designed to seal the ends of pipes and tubes securely. The straight wall on the outside diameter of the plug offers a solid friction fit with the inside diameter of the mating pipe, giving good protection against impurities entering the pipe.

They are offered in two designs, each having flexible ribs of varying sizes to accommodate a variety of NPT and drill pipe schedules. Easy to install and remove due to their close fit. It is ideal for automobile, oil and gas, packaging, and engineering use.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)